Todos los productos se entregan en el mismo día en que se solicitan!
Nuevo catálogo de 264 páginas
Pida el suyo hoy mismo
Atención al cliente o soporte técnico en España y Portugal
(34) 91 636 3939
Distribuidor Oficial de Pasternack
en España y Portugal
Pasternack presenta una nueva línea de Cables conectorizados de Precisión Conformables
Pasternack Enterprises presenta los Cables Conectorizados
hasta 18 GHz moldeables a mano
Pasternack Enterprises, Inc., fabricante líder certificado ISO 9001:2008 y proveedor global de productos de RF y microondas, añade una nueva línea de cables conectorizados basados en cable coaxial conformable, moldeables a mano, y aptos para frecuencias hasta 18 GHz.
Los nuevos cables conectorizados de RF de Pasternack Enterprises ofrecen una solución moldeable a mano como alternativa ideal a los costosos montajes coaxiales semirrígidos preformados. Estos cables conformables son dimensionalmente y eléctricamente equivalentes a sus homólogos semirrígidos y tienen una malla de cobre estañada que proporciona un excelente apantallamiento de RF superior a 100 dB. Los cables conectorizados conformables de Pasternack no requieren herramientas especiales para darles forma y pueden ser moldeados más de una vez sin dañar el conductor externo. Todos y cada uno de los cables conectorizados conformables de precisión de Pasternack son medidos 100% en continuidad, rigidez dieléctrica y R.O.E. a la frecuencia máxima.
Los nuevos cables conectorizados conformables de Pasternack están disponibles en varias configuraciones y géneros de conectores SMA, N, TNC, MCX y MMCX. Los rangos de frecuencia abarcan, dependiendo del tipo de conector, desde DC hasta 18 GHz y se pueden pedir en longitudes estándar (6, 9, 12, 18 y 24 pulgadas) o en longitudes a medida entregándose el mismo día en que se piden. Todos los cables coaxiales conformables están disponibles con o sin una cubierta de PVC y son conformes a RoHS.
"Nuestras nuevas líneas de cables conectorizados conformables de precisión son la alternativa perfecta a los preformados de cable semirrígido," dice Gerry Camacho, Vicepresidente del Servicio Técnicos de Pasternack Enterprises, Inc. "Estos nuevos cables conectorizados de RF proporcionan un rendimiento excepcional hasta 18 GHz, y el 100% son medidos y enviados el mismo día en que se piden".
Los nuevos cables conectorizados de cable coaxial conformable de Pasternack ya están disponibles. Vea sus detalladas hojas de características en la página web de Pasternack o visitando http://www.pasternack.com/pages/Featured_Products/hand-formable-semi-rigid-cable-assemblies-up-to-18-ghz-new-from-pasternack.htm. Pasternack Enterprises, Inc. puede ser contactado en +1-949-261-1920.
###
Acerca de Pasternack Enterprises, Inc.
Una empresa líder en cables conectorizados de RF, adaptadores y conectores desde 1972, Pasternack Enterprises es un fabricante certificado ISO 9001:2008 y proveedor global de componentes y conjuntos de RF y microondas. Pasternack ofrece disponibilidad inmediata y el envío en el mismo día de la más amplia selección de componentes de RF y microondas de la industria.
Contacto para la prensa:
Shaun Gameroz
Pasternack Enterprises, Inc.
17802 Fitch
Irvine, CA 92614 USA
+1-949-261-1920
Altaix Electronica, S.A.
Colquide, 6 Portal 2-3°B
Las Rozas, Madrid 28231, España
TEL: (34) 91 636 3939
FAX: (34) 91 636 3909
EMAIL: pasternack@altaix.com
WEB: www.altaix.com
Pasternack Home | About Us | Contact Us | Terms and Conditions | Privacy Policy
Stay in Touch!
© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018