Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

RF Couplers

Acopladores de RF

 

Los acopladores de RF de Pasternack pueden ser  acopladores direccionales,

acopladores direccionales duales y acopladores híbridos. Muchos de nuestros

acopladores de RF se ajustan a las normativas RoHS y REACH. Los

Acopladores de Pasternack se pueden comprar con conectores N o SMA.

 

Los Acopladores direccionales de Pasternack se ofrecen con conectores N o SMA,

mientras que los acopladores direccionales duales e híbridos solamente están disponibles en SMA. Las potencias que admiten los Acopladores de RF y microondas de Pasternack van desde 10 a 70 vatios dependiendo del diseño. El rango de frecuencia para nuestra gama de acopladores va de 1 GHz a 8 GHz. Nuestros Acopladores de RF se pueden pedir con diversos niveles de directividad (dB) desde 10 dB a 6 dB.

 

Nuestras instalaciones, certificadas ISO 9001:2008, envían los acopladores de RF el mismo día desde el más amplio inventario de componentes de RF y microondas. Los excepcionales servicio al cliente y soporte técnico están  siempre a su disposición para ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018