Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

Frequency Multipliers

Multiplicadores de frecuencia

 

Los Multiplicadores de Frecuencia de RF (también conocidos como dobladores

de frecuencia) de Pasternack son componentes pasivos de microondas que crean una

frecuencia de salida cuya señal es mayor que la señal de entrada, conocida como la señal

armónica. La señal de entrada es conducida a través de un filtro paso-banda que selecciona

el armónico deseado (multiplicado) de la señal. Nuestros multiplicadores de frecuencia se

utilizan comúnmente en equipos de pruebas y aplicaciones de comunicaciones.

 

Los Multiplicadores de Frecuencia de 50 Ohm solamente están disponibles con conectores SMA. Nuestros multiplicadores de frecuencia RF aceptan frecuencias de entrada que van desde 1.5 GHz a 13 GHz y frecuencias de salida de entre 3 GHz y 26 GHz. Los Multiplicadores de Frecuencia de Pasternack tienen un nivel de entrada máxima de entre +10 dBm y +13 dBm y una máxima pérdida por conversión de 10 dB. Todos nuestros multiplicadores de frecuencia de microondas son compatibles con la normativa REACH.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todos los multiplicadores de frecuencia de RF en stock el mismo día en que se solicitan. Pasternack Enterprises ofrece el inventario más amplio  y completo de componentes de RF y microondas. Los expertos técnicos de apoyo y el amable personal de servicio al cliente están siempre  dispuestos a  ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018