Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

Pasternack RF Connectors

Conectores de RF

 

La categoría de conectores de RF de Pasternack Enterprises incluye 1.700

referencias, la mayoría de las cuales cumplen con las normativas RoHS y REACH.

Las series de conectores de RF disponibles son:  1.0/2.3, 1.6/5.6, 1.85mm, 10-32,

2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, 3/4 "-20, 7/16 , banana, BNC, BNC twinax, C, D-Sub, tipo F,

FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, mini SMB, mini SMP, mini UHF,

MMCX, Tipo N, QMA, QN, RCA, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, SSMA, SSMB, TNC, UHF

o UMCX. Las terminaciones de estos conectores pueden ser para cable coaxial, para terminal para

placa de circuito impreso (PCB).

 

Los Conectores Pasternack se ofrecen en Macho, Hembra, Plug, Jack, Base de panel o “sin sexo”, con Impedancias de 50 ó 75 Ohm, con polaridad estándar o inversa, o diseños “reverse thread”. Nuestros conectores de RF están disponibles con desconexión rápida (QD), “push-on” o estándar, tanto  rectos  como en  versiones acodadas en ángulo recto o con curvatura. Ofrecemos conectores de RF estándar y de alta precisión, construidos con caracasa de bronce o de acero inoxidable. Otras opciones de conectores RF incluyen hermeticidad y conexión en panel, o bien  roscados o con 2 o 4 orificios.

 

Nuestras instalaciones, certificadas ISO 9001:2008, envían los conectores  de RF el mismo día que se solicitan desde el más amplio inventario de componentes de RF y microondas. Los excepcionales servicio al cliente y soporte técnico están siempre disponibles para atender a nuestros clientes.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018