Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

RF Switches

Switches RF

 

Los “Switches”, conmutadores o Interruptores de RF de Pasternack, son

dispositivos pasivos de microondas que encaminan una señal de alta frecuencia

de RF a través de un conjunto de rutas de transmisión. Los “switches” RF de

Pasternack son principalmente utilizados en sistemas de prueba de microondas

para el encaminamiento de señales de RF entre distintos instrumentos,

permitiendo realizarse múltiples pruebas al mismo tiempo utilizando la misma configuración.

Tenemos tres tipos básicos de  conmutadores de RF y microondas: a diodo PIN, conmutadores

electromecánicos e interruptores manuales de RF. Muchos de nuestros interruptores de RF y microondas cumplen las normativas RoHS y REACH.

 

Los conmutadores de RF de 50 Ohm están disponibles con conectores SMA, BNC y N, mientras que nuestras variedades en 75 Ohm solamente tienen conectores tipo N y BNC. Ofrecemos muchas configuraciones diferentes, incluyendo interruptores de una entrada y una salida (SPST), interruptores de 50 ohmios y 75 ohmios de una entrada y dos salidas (SPDT interruptores), doble entrada y doble salida (interruptores DPDT), de una entrada y tres salidas (SP3T), de una entrada y cuatro salidas (SP4T), de una entrada y seis salidas (SP6T), de una entrada y ocho salidas (SP8T), de una entrada y diez salidas (SP10T), relés coaxiales de RF tipo A/B e interruptores tipo transfer. Nuestros conmutadores de RF de banda ancha tienen rangos de frecuencia que van desde DC a 40 GHz, dependiendo del tipo y diseño y una ROE muy baja.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todos los switches de RF en stock el mismo día en que se solicitan. Pasternack Enterprises ofrece el inventario más amplio de componentes de RF y microondas disponible. Expertos técnicos y amable personal de servicio al cliente están siempre aquí para ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018