Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

RF Detectors

Detectores de RF

 

Los detectores de RF de Pasternack son componentes coaxiales activos que

convierten el nivel de la señal RF en una tensión continua proporcional a su

salida, también conocida como "salida de vídeo". Tenemos tres tipos básicos de

detectores de RF, incluyendo detectores de diodos Schottky de polarización cero,

detectores de diodos Schottky con polarización y detectores de registro. Los Detectores de

RF de Pasternack se utilizan sobre todo para controlar y medir el nivel de la señal de una

fuente de RF. Muchos de nuestros detectores de RF cumplen con las normativas RoHS y REACH.

 

Los Detectores de RF están disponibles con conectores SMA, mientras que nuestras variantes de 75 Ohm tienen conectores BNC. Nuestros detectores de polarización cero, detectores de polarización y detectores de registro tienen diferentes rangos de frecuencia que van desde 100 KHz a 26,5 GHz, dependiendo del tipo y diseño. Estos detectores de RF admiten una señal de entrada máxima de entre 10 dBm y dBm 23 de potencia y un umbral de señal RF (sensibilidad tangencial) de -54 dBm a -20 dBm. Pasternack ofrece dos variaciones de detectores de RF con  polarización de salida positiva o negativa.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todos los detectores de RF en stock el mismo día en que se solicitan. Pasternack Enterprises ofrece el inventario más amplio de componentes de RF y microondas que existe en el mercado. Expertos técnicos  y amable personal de servicio al cliente están siempre  a su disposición para ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018