Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

Power Dividers

Divisores de potencia

 

Los Divisores de Potencia (también conocidos como splitters) de Pasternack  están

disponibles con impedancias 50 ohmios o 75 ohmios. Los Divisores de Potencia

de Pasternack de 50 Ohm se pueden adquirir con diseños de 2, 3, 4, 6, 8 o 12

salidas, mientras que en 75 Ohm ofrecemos diseños de 2, 4 y 8 salidas. Muchos

de nuestros divisores de potencia de RF cumplen con las normativas RoHS

y REACH.

 

Los Divisores de Potencia de Pasternack de 50 Ohm se pueden pedir con conectores 2.92mm, BNC, N o SMA. Nuestros Divisores de Potencia de 75 Ohm sólo están disponibles en BNC. Las Potencias que pueden soportar los Divisores de Potencia de RF y de Microondas de Pasternack van de 1 vatio a 50 vatios dependiendo de su diseño. Nuestra gama de divisores de potencia admiten frecuencias desde DC a 26,5 GHz.

 

Nuestras instalaciones, certificadas ISO 9001:2008, envían los divisores de potencia el mismo día desde el más amplio y completo  inventario de componentes de RF y microondas . Los excepcionales servicio al cliente y soporte técnico están  siempre disponiblez para apoyar a nuestros clientes.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018