Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

Coaxial RF Terminations

Terminaciones de RF

 

Nuestras terminaciones de RF (también conocidas como cargas de RF o

“dummy loads”) están disponibles con conectores 2.4mm, 2.92mm, 7/16 DIN,

BNC, C, SMB Mini, Mini SMP, N, QMA, SMA, SMB, SMC, SMP y TNC. Las

terminaciones de RF de Pasternack se organizan en dos categorías, “feed-thru”

y cargas de RF. Las terminaciones de RF de Pasternack Enterprises incluyen

terminaciones de precisión y las versiones estándar y muchos son conformes a RoHS

y REACH. 0,25 vatios, 0,5 vatios, 1 vatios, vatios 2, 5 vatios, 10 vatios, 25 vatios 50 modelos y 100 vatios de RF son terminaciones disponibles  para envío en el mismo día.

 

 Las terminaciones RF de Pasternack  se ofrecen con impedancia de 50 Ohm, 75 Ohm o 93Ohm. El rango de frecuencias para estas terminaciones RF van desde DC a 50 GHz. Las terminaciones de RF están disponibles en  hembra, macho, jack y plug. Nuestra gama de  terminaciones de RF son conformes a RoHS y REACH.

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todas las terminaciones de RF en stock el mismo día en que se solicitan. Pasternack Enterprises ofrece el inventario de componentes de RF y microondas más amplio  y completo del mercado. Expertos técnicos de soporte y amable personal de servicio al cliente están siempre dispuestos a  ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018