Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

Matching Pads

Adaptadores de Impedancia

 

Los Adaptadores de Impedancia de Pasternack (también conocidos como

transformadores de impedancia) son componentes pasivos coaxiales que

permiten la adaptación de impedancias entre sistemas de 50 Ohm y 75 Ohm

sin introducir una gran  reflexión en el circuito. Los Adaptadores de Impedancia

de Pasternack son ideales para aplicaciones que requieren una conexión entre

un cable de 50 Ohm y un sistema de 75 Ohm.

 

Los Adaptadores de Impedancia de Pasternack están disponibles en muchas configuraciones Macho/Hembra dentro de una serie o entre series de conectores, incluyendo los tipos N, BNC, SMA, TNC y F. Muchos de nuestros Adaptadores de Impedancia cumplen con las normativas RoHS y REACH. Los Adaptadores de Impedancia de Pasternack tienen niveles de ROE muy buenos, ya que van desde 01:20:01 a 01:35:01, con una precisión de 0,5 dB. La frecuencia de trabajo de nuestros Adaptadores de Impedancia va desde 500 MHz a 3 GHz. La máxima pérdida por atenuación es de 5.7dB.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todos los Adaptadores de Impedancia en stock el mismo día en que se solicitan. Pasternack Enterprises ofrece el inventario más amplio  de componentes de RF y microondas del mercado. Expertos técnicos de apoyo y amable personal de servicio al cliente están siempre aquí para ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018