Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

RF Amplifiers

Amplificadores de RF

 

Los amplificadores de RF de Pasternack se utilizan para convertir una señal de

RF de pequeña potencia y baja frecuencia a una frecuencia y potencia mayores. Los

Amplificadores de RF se utilizan generalmente en aplicaciones para manejar la

potencia de transmisión de una antena. Los Amplificadores de RF de Pasternack están

diseñados para satisfacer una amplia gama de aplicaciones. Nuestra línea de

amplificadores de RF incluyen amplificadores En-linea de hasta 18 dB de ganancia y frecuencias

desde los 500 MHz hasta los 2 GHz; amplificadores RF de propósito general que ofrecen hasta 18 dB de ganancia y frecuencias entre 10 MHz y 3 GHz, y amplificadores de bajo nivel de ruido (LNA) de RF que ofrecen hasta 21 dB de ganancia y rangos de frecuencia que van desde 500 MHz a 18 GHz.

 

Los amplificadores de RF de 50 Ohm solamente están disponibles con conectores SMA. Nuestros amplificadores de RF de banda ancha abarcan frecuencias que van desde 20 MHz a 18 GHz, dependiendo del tipo y diseño. Los Amplificadores de RF admiten tensiones de alimentación que van desde 9 hasta 15 voltios (VDC) y presentan figuras de ruido máximas de de 2,5 dB a 7 dB. Muchos de nuestros amplificadores de RF y microondas cumplen con las normativas RoHS y REACH.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todos los amplificadores de RF en stock el mismo día en que se solicitan. Pasternack Enterprises ofrece el inventario más amplio de componentes de RF y microondas del mercado. Expertos técnicos de soporte y amable personal de servicio al cliente están siempre aquí para ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018