Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

Pasternack Bias Tees

Bias Tees

 

Los “bias tees” de Pasternack son componentes pasivos coaxiales utilizados

principalmente en aplicaciones donde se necesita inyectar corriente continua o

tensiones en los circuitos de RF. Las Tes de polarización están diseñadas para inyectar

la corriente continua en un circuito de RF sin afectar a la señal de RF que atraviesa la

línea de transmisión. Nuestra gama de bias tees son utilizadas para alimentar

amplificadores de potencia, antenas u otros circuitos de RF. La "T" en el nombre indica la forma

que presentan sus 3 puertos.

 

Las Tes de polarización de 50 Ohm de Pasternack están disponibles tanto en pin soldado como conectorizados (2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, tipo N y SMA), presentan tensiones nominales máximas entre 24VDC y  100VDC  y admiten intensidades de corriente máximas (IDC) de entre 200mA y 7.000 mA. Muchos de nuestros bias tees cumplen las normativas RoHS y REACH.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todas nuestras bias tees en stock en el mismo día en que se piden. Pasternack Enterprises ofrece el inventario más amplio de componentes de RF y microondas existente en el mercado. Expertos técnicos de soporte  y amable personal de servicio al cliente están siempre aquí para ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018