Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

Pasternack DC Blocks

DC Blocks

 

Los DC Block de Pasternack son componentes coaxiales pasivos que impiden

(bloquean) el flujo de corriente continua (DC) en las señales de RF. Los DC Block

de Pasternack están disponibles en diseños de 50 Ohm y 75 Ohm y se pueden

adquirir en configuración interior (se bloquea la corriente continua en el conductor

interior), exterior (se bloquea la corriente continua en el conductor exterior) e interior/exterior

(se bloquea la corriente continua en ambos conductores), en diferentes rangos de frecuencia.

Muchos de nuestros DC Block de RF cumplen con las normativas RoHS y REACH.

 

Los DC Block de Pasternack de 50 Ohm se pueden pedir con conectores tipo 2.4mm, 2.92mm, BNC, N y SMA; y abarcan el rango de frecuencias desde 10 MHz a 50 GHz. Nuestros DC Block de 75 Ohm sólo están disponibles con conectores tipo N, F y BNC y abarcan frecuencias de 10 MHz a 4 GHz. Las tensiones nominales para la gama de productos de DC Block de Pasternack de 50 Ohm comprenden desde  75 voltios a 950 voltios, dependiendo del tipo. Nuestros DC Block de RF de 75 Ohm son capaces de soportar hasta 200 voltios.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todos los DC Block en stock el mismo día en que se piden. Pasternack Enterprises ofrece el inventario más amplio de componentes de RF y microondas existente en el mercado. Los expertos técnicos de apoyo y el amable personal de servicio al cliente están siempre  a su disposición.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018