Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

Isolators and Circulators

Aisladores y Circuladores

 

Los aisladores de RF de Pasternack son dispositivos pasivos de microondas de

2 puertos que ayudan a proteger los componentes de RF de una reflexión

excesiva de corriente o de señal. Nuestros aisladores de RF actúan como una

trampa unidireccional, aislando una fuente y su carga de manera que cualquier energía reflejada

en la carga es atrapada o se disipa. Los Circuladores de RF de Pasternack son dispositivos pasivos

de microondas de 3 puertos que controlan la dirección de la señal y el flujo dentro de un circuito de RF.

Los Circuladores de RF, además de unidireccionales, hacen circular el flujo de energía de cada puerto a su puerto adyacente en sentido horario.

 

Los aisladores y circuladores de RF de 50 Ohm solamente están disponibles con conectores SMA y N. Nuestros aisladores y circuladores, de banda ancha, admiten frecuencias desde 1 GHz a 26,5 GHz, dependiendo del tipo, y presentan pérdidas de inserción muy bajas. Los aisladores y circuladores de Pasternack Enterprises tienen una potencia nominal de 10 y 20 vatios y una ROE máxima de 1.45:1. Muchos de nuestros aisladores y circuladores de RF y microondas cumplen con las normativas RoHS y REACH.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todos los aisladores y circuladores de RF en stock el mismo día en que se solicitan. Pasternack Enterprises ofrece el inventario de componentes de RF y microondas más amplio del sector. Los expertos técnicos de soporte y el amable personal de servicio al cliente están siempre dispuestos a ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018