Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

RF Surge Protection width=

RF Protección contra sobretensiones

 

La línea de productos de Pasternack de Protección contra Sobretensiones RF

(conocido también como descargadores o protección de RF contra rayos) son

componentes pasivos de microondas de protección ante grandes pulsos

electromagnéticos (EMP) o sobretensiones de energía eléctrica, causadas por

lo general por la caída de rayos. Las Protecciones contra Sobretensiones en

líneas coaxiales de RF o los productos de protección contra rayos de

Pasternack se utilizan en instalaciones de antena para proteger el equipamiento sensible a estas descargas, y están especialmente diseñados para dejar pasar la frecuencia deseada mientras que suprime las sobretensiones generadas por los rayos. Nuestros productos de protección ante sobretensiones en líneas coaxiales de RF tienen cartuchos reemplazables de descarga de gas y un terminal de toma de tierra para proporcionar una mejor conexión a tierra.

 

Los componentes de protección contra sobretensiones en líneas de radiofrecuencia de 50 Ohm de Pasternack están disponibles con conectores N y se pueden pedir en versión “bulkhead” (roscados para panel). Nuestra protección contra sobretensiones en líneas de RF admiten señales de frecuencias que van desde DC a 3 GHz. Estos dispositivos protectores contra sobretensiones de RF soportan un pico de un máximo de 2.000 vatios de Potencia. Muchos de nuestros productos de protección en líneas coaxiales de RF contra sobretensiones cumplen las normativas REACH o RoHS.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todos los protectores de sobretensión para líneas coaxiales de RF y  protectores ante caídas de rayos en stock el mismo día en que se solicitan. Pasternack Enterprises ofrece el inventario más amplio de componentes de RF y microondas. Expertos técnicos y amable personal de servicio al cliente están siempre dispuestos a ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018