Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

RF Limiters

Limitadores de RF

 

Los Limitadores de RF de Pasternack son dispositivos de banda ancha

utilizados para la protección de receptores y  componentes de RF, y también se

utilizan para aplicaciones de nivelación de la señal. Los Limitadores de Microondas

y RF presentan umbrales de nivelación de la señal de 9 dBm y potencias

máximas a la entrada de 1W (CW). Los Limitadores de RF de Pasternack están

disponibles en dos estilos básicos, PIN-PIN y PIN-Schottky.

 

Limitadores de RF están disponibles con conectores SMA. Nuestros limitadores de RF de banda ancha admiten frecuencias que van desde 500 MHz a 18 GHz, dependiendo del tipo y diseño. Los Limitadores de RF de Pasternack Enterprises presentan unas pérdidas de inserción muy bajas, con un máximo de 2,5 dB. Muchos de nuestros limitadores cumplen las normativas RoHS y REACH.

 

Nuestras instalaciones, certificadas ISO 9001:2008, envían los Limitadores de RF el mismo día desde el más amplio inventario de componentes de RF y microondas. Tanto el excepcional servicio al cliente como soporte técnico están siempre a su disposición para ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

 

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018