Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

RF Filters

Filtros de RF

 

 

Los Filtros Pasivos de RF de Pasternack son componentes coaxiales disponibles

en tres variedades básicas: Paso-banda, paso bajo y paso alto. La función

básica de estos filtros de RF es permitir el paso de ciertas frecuencias dentro

de un cierto rango y rechazar (atenuar) las frecuencias fuera de ese rango. Los Filtros

de RF de Pasternack están disponibles para su uso en muchas de las bandas de

frecuencias habituales , incluyendo ISM, RFID, WiFi, Bluetooth, ZigBee, GPS L1, GPS L2, GSM, PCS,

UMTS, AWS y WIMAX. Muchos de nuestros filtros de RF cumplen con las normativas RoHS y REACH.

 

Los Filtros de RF Pasternack se ofrecen con conectores SMA y tienen un amplio rango de frecuencias, desde DC a 5.9 GHz, dependiendo del tipo y diseño. Nuestros filtros paso-banda, paso-bajo y paso-alto tienen pérdidas de inserción muy bajas de entre 0,75 y 1,5 dB. Estos filtros de RF se obtienen utilizando diseño Combline que ofrece una ROE y un rendimiento excepcionales a largo plazo.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todos los Filtros de RF en stock el mismo día en que se solicitan. Pasternack Enterprises ofrece el inventario más amplio y completo de componentes de RF y microondas. Expertos técnicos y amable personal de servicio al cliente están siempre aquí para ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

 

 

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018