Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

Cable Assemblies

Cables Conectorizados de RF

 

Los Cables Conectorizados de RF de Pasternack se pueden adquirir con

gran variedad  tipos de conectores y longitudes personalizadas, en función de

sus necesidades y aplicaciones. Si no encuentra una configuración en concreto

de algún  cable conectorizado de RF, usted puede crear su propia configuración

a medida llamando a nuestro departamento  técnico.

 

Los Cables Conectorizados de RF de 50 Ohm se pueden pedir con cualquiera de los siguientes tipos de conectores: 1.85mm, 2.4mm, 10-32, 2.92mm, 3.5mm, 3.5mm, NMD, 3-4"-20, 7/16 DIN, Banana, Cocodrilo, BNC, BNC Twinax, C, FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, MMCX, N, para montaje de NMO, QMA, QN, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, SSMA, SSMB, TNC, UHF, UMCX, espadines, Mini Cocodrilo, Mini Banana, y Mini UHF. Pasternack también pone a su disposición cables conectorizados de 75 ohmios con los siguientes conectores: 1.6-5.6 de 75 ohmios, BNC de 75 Ohm, F 75 Ohm, HDMI 75 Ohm, N 75 ohmios, RCA de 75 ohmios, SMB 75 ohmios, SMC 75 Ohm, TNC 75 Ohm y Mini SMB 75 Ohm.

 

Los Cables Conectorizados de RF están disponibles con los siguientes tipos de cables coaxiales: RG108 / U, RG11 / U, RG122 / U, RG141 / U, RG142 / U, RG174 / U, RG178 / U, RG179 / U, RG180 / U, RG187 / U, RG188 / U, RG188 DS, RG196 / U, RG213 / U, RG214 / U, RG216 / U, RG217 / U, RG218 / U, RG219 / U, RG223 / U, RG225 / U, RG302 / U, RG303 / U, RG316 / U, RG316 DS, RG393 / U, RG400 / U, RG401 / U, RG402 / U, RG405 / U, RG55 / U, RG58 / U, RG58-P, RG59 / U, RG59-P, RG62 / U, RG6 / U, RG6 CABLE, RG71 / U, RG8 / U y RG8X.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todos los cables conectorizados en stock el mismo día en que se solicitan. Muchos de nuestros cables conectorizados de RF cumplen las normativas RoHS y REACH. Pasternack Enterprises ofrece el más amplio inventario de componentes de RF y microondas. Expertos técnicos de apoyo y amable personal de servicio al cliente están siempre aquí para ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, EE.UU. y Canadá 866-727-8376 o +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018