Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

RF Noise Sources

Fuentes de Ruido  RF (Generadores de Ruido)

 

Las Fuentes de Ruido de RF de Pasternack (también conocidos como

Generadores de Ruido) son componentes de microondas basados en diodos

que producen ruido blanco para la evaluación del rendimiento del sistema,

mediante la figura de ruido. Las Fuentes de Ruido de RF / Generadores de

Ruido de Pasternack son comúnmente utilizados para las pruebas de producción

y laboratorio. Nuestras fuentes de ruido de RF están disponibles con dos diferentes

niveles de ruido a su salida, media y alta potencia.

 

Las Fuentes de Ruido de RF de 50 Ohm están disponibles bien con salida SMA y entrada de alimentación BNC, bien con ambos conectores SMA. Nuestras Fuentes de Ruido de RF admiten frecuencias de entre 1 GHz y 18 GHz. Estas Fuentes de Ruido de RF ofrecen una máxima salida de ruido de entre 15,5 dB y 35 dB de relación de exceso de ruido (ENR). Muchas de nuestras fuentes de ruido de RF coaxiales cumplen con las normativas REACH y RoHS.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todas las Fuentes de Ruido de RF y Microondas en stock el mismo día en que se solicitan. Pasternack Enterprises ofrece el más amplio y completo  inventario de componentes de RF y microondas. Expertos técnicos de soporte y amable personal de servicio al cliente están siempre dispuestos a ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018