Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

RF Cables

Cables RF

 

La categoría de Cables de RF de Pasternack Enterprises incluye 86 tipos de

cables diferentes, la mayoría de los cuales son conformes a las normativas

RoHS y REACH. Los cables coaxiales y twinaxiales están diseñados según

las más precisas especificaciones de la industria y están disponibles en 84

versiones coaxiales y 2 versiones twinax. El Cable Coaxial Pasternack se

puede pedir en 50, 52, 53, 75, 93 o 95 ohmios de impedancia y nuestro cable twinax en diseños de 100 o 78 ohmios de impedancia. Los Cables coaxiales, así como los cables twinaxiales, se pueden comprar con un apantallamiento simple, doble o triple.

 

Los Cables de RF se construyen en versiones de bajas pérdidas y estándar, que varían en tamaño desde las 0,020 a 0,945 pulgadas de diámetro. Los cables de RF de Pasternack están disponibles en versiones corrugadas, flexibles, conformables o semi-rígidas. El tamaño y la construcción de los materiales con que se fabrican determinan la flexibilidad y el radio de curvatura. La amplia variedad de  materiales dieléctricos que se usan como  núcleo del cable incluye versiones de Aire / FEP, FEP, espuma de PE, PE (A), PE (AS), PE (F), PE (S), PTFE, PTFE (LD), PTFE (S) o PTFE (S), lo que redunda en un amplio espectro de características de funcionamiento. Nuestros cables twinax y coaxiales están diseñados para cubrir una amplia variedad de aplicaciones  según sean los requerimientos  de atenuación, temperatura, tensión y potencia de RF.

 

Nuestras instalaciones, certificadas ISO 9001:2008, envían los cables de RF el mismo día desde el más amplio y completo inventario de componentes de RF y Microondas. Los excepcionales servicio al cliente y soporte técnico están  siempre a su disposición para ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018