Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

Phase Trimmers

Phase Trimmers

 

Los Phase Trimmers de RF de Pasternack son dispositivos de microondas

pasivos ajustables, diseñados para aplicaciones de RF donde se necesita la adaptación

en fase de dos cables para el correcto funcionamiento del sistema. Dependiendo de la

aplicación, se pueden necesitar pequeños ajustes en la fase mediante el Phase Trimmers

para garantizar un rendimiento óptimo del sistema de RF. Los Phase Trimmers de RF variables

de Pasternack permiten al usuario realizar ajustes manuales precisos en la fase de la señal sin

degradar la señal.

 

Los Phase Trimmers de RF de Pasternack de 50 Ohm están disponibles en versión con conectores SMA en ambos extremos y en versión con un SMA para RG405 coaxial (semi-rígido de 0.085", fijación por soldadura). Nuestros Phase Trimmers de RF analógicos tienen como frecuencias de operación desde DC a 18 GHz. Nuestros Phase Trimmers de RF de banda ancha tienen un rango de fase de 0° a 360° y un ajuste de fase de 10° por GHz, dependiendo del tipo y diseño. Las máximas pérdidas de inserción para todos los Phase Trimmers de RF son de 0,5 dB. Muchos de nuestros Phase Trimmers de RF cumplen con la normativa REACH.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todos los Phase Trimmers de RF en stock el mismo día en que se solicitan. Pasternack Enterprises ofrece el inventario más amplio de componentes de RF y microondas del mercado. Expertos técnicos de apoyo y amable personal de servicio al cliente están siempre aquí para ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018