Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

RF Mixers

Mezcladores RF

 

Los Mezcladores de RF Pasternack (también conocidos como Mezcladores

Doblemente Balanceados o equilibrados, o Mezcladores de Frecuencia) son

circuitos pasivos de microondas capaces de crear nuevas frecuencias cuando

dos señales se aplican sobre él. Con los mezcladores pasivos de RF, la

frecuencia de salida es siempre menor que la suma de las dos frecuencias de

entrada. Las dos frecuencias de entrada, conocidas como RF y LO, modulan en

el interior del mezclador de radiofrecuencia para crear la frecuencia de salida IF.

 

Los mezcladores de RF de 50 Ohm de Pasternack solamente están disponibles con conectores SMA. Nuestros mezcladores de RF admiten frecuencias de RF y LO de entrada que van de 2 GHz a 18 GHz, entregando frecuencias entre DC y 8 GHz en la salida IF. Los Mezcladores de RF de Pasternack tienen una potencia máxima de LO 10 dB y unas pérdidas máximas de conversión de 7,3 dB. Muchos de nuestros mezcladores de microondas RF son conformes a las normas RoHS y REACH.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían los Mezcladores de RF y Microondas en stock el mismo día en que se solicitan. Pasternack Enterprises ofrece el inventario más amplio de componentes de RF y microondas. Expertos técnicos  y amable personal de servicio al cliente están siempre aquí para ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018