Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

RF Phase Shifters

Desfasadores de RF

 

Los Desfasadores de RF de Pasternack son dispositivos pasivos de microondas

que se utilizan para cambiar el ángulo de fase de una señal de RF. Los diseños de

nuestros Desfasadores  analógicos de RF mantienen la amplitud en todos los estados

de fase y sus bajas pérdidas de inserción los hacen ideales para aplicaciones de RF, tales

como moduladores de fase, “up-converters”, instrumentación de medida, “phased array

antennas”, etc. Todos nuestros Desfasadores analógicos de fase de RF cumplen con la

normativa REACH.

 

Los Desfasadores de RF de Pasternack están diseñados con conectores hembra SMA o 2.92mm y operan con frecuencias que oscilan entre DC y 40 GHz. Los Desfasadores pasivos de RF de Pasternack admiten potencias nominales de 100 vatios con potencias de pico de 3.000 vatios. Nuestros Desfasadores de RF analógicos tienen un rango de fase de 0° a 360° y un ajuste de fase de 30° a 60° por GHz dependiendo del tipo y diseño. Las pérdidas de inserción máximas de estos Desfasadores de banda ancha van de 0,5 dB a 2,5 dB.

 

Las instalaciones de Pasternack, certificadas ISO 9001-2008, envían todos los Desfasadores de RF en stock el mismo día en que se solicitan. Pasternack Enterprises ofrece el inventario más amplio de componentes de RF y microondas del mercado. Expertos técnicos y amable personal de servicio al cliente están siempre dispuestos a ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018