Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

Pasternack Adapters

RF Adaptadores

 

La línea de productos de Adaptadores de Pasternack Enterprises incluye 746

referencias, la mayoría de las cuales son conformes a RoHS y REACH.

Pasternack Enterprises ofrece 276 diseños de adaptadores de RF dentro de

la misma “familia” y 470 diseños de adaptadores “entre familias”, así como

Adaptadores de RF en T y en cruz. Los Adaptadores de RF de Pasternack incluyen

41 “familias” tales como SMA, TNC, N y BNC.

 

Los Adaptadores de RF de Pasternack están disponibles en formato macho, hembra, “plug”, “jack” o “sin género”; en 50 ohmios, 75 ohmios, 78 ohmios o 95 ohmios de impedancia y con polaridad estándar o polaridad inversa. Los adaptadores de RF Pasternack Enterprises están disponibles en “desconexión rápida” (QD), “push-on” o conexión estándar, así como recto o en versiones acodadas 45º, 90º estándar y 90º con curvatura. Pasternack ofrece Adaptadores de RF de alta calidad y de altas prestaciones con cuerpo de  latón y de acero inoxidable, así como algunas configuraciones herméticas para panel, con fijación con tuerca central (“bulkhead”) o con 4 agujeros.

 

Nuestra planta de fabricación, certificada ISO 9001-2008, envía los Adaptadores RF en el mismo día gracias al  amplio inventario de componentes de RF y microondas  del que disponemos. Nuestro excepcional servicio al cliente y soporte técnico está a disposición de todos  nuestros clientes.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018