Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

Waveguides

Guías de ondas

 

Los productos en guía de onda de Pasternack son estructuras para guiar las

ondas electromagnéticas, a menudo llamadas líneas de transmisión en guía de

onda. Nuestras guías de onda son líneas de transmisión de bajas pérdidas

capaces de manejar altas potencias con un alto aislamiento. Nuestras guías de

ondas se utilizan comúnmente para comunicaciones de ondas milimétricas que requieren de bajas

pérdidas, lo que no se consigue  habitualmente utilizando cables coaxiales. Las aplicaciones más comunes de estas guías de onda se encuentran en sistemas de radar por el manejo de alta potencia, en iluminadores de antenas por sus bajas pérdidas y precisión de fase, y en laboratorios de pruebas.

 

Las Guías de onda están disponibles en formatos estándar desde WR-430 hasta WR-28, abarcando frecuencias desde 1,7 GHz a 40 GHz. En cuanto al tamaño de una guía de onda, el término "WR-xxx" significa "guía de onda rectangular", el número indica la dimensión de la anchura interior de la guía de onda en centésimas de pulgada. Nuestra línea completa de guías de onda se fabrica en cuerpo de aluminio por su ligero peso. Contamos con  adaptadores de guía de ondas, bocinas de guía de ondas y terminaciones de guía de onda cuadrada o rectangular con bridas.

 

Las instalaciones de Pasternack en Irvine, California, certificadas ISO 9001-2008, envían todos los productos en guía de onda en stock el mismo día en que se solicitan. Pasternack Enterprises ofrece el inventario más amplio y completo de componentes de RF y microondas. Expertos técnicos y amable personal de servicio al cliente están siempre dispuestos a ayudarle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018