Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

ALTAIX ELECTRONICA, S.A.

Distribuidor Oficial de Pasternack

en España y Portugal

Pasternack Attenuators

Atenuadores RF

 

Los Atenuadores coaxiales de Pasternack Enterprises incluyen atenuadores fijos,

continuamente variables y por pasos “DC bias”. Nuestros atenuadores de RF

están disponibles en impedancias de 50 y 75 Ohm. Con una amplia gama de

conectores (2.4mm, 2.92mm, 7/16 DIN, 7 mm, BNC, F, N, SMA y TNC), los valores

atenuación para pueden variar desde 0 dB a 110 dB. El rango de frecuencia es de

DC a 50 GHz, y soportan potencias de entre 0,5 a 500 W.

 

Los atenuadores coaxiales Pasternack pueden ser macho o hembra y bi-direccionales y direccionales, en función del rango de  potencia. Los atenuadores de RF están fabricados según las especificaciones más precisas de la industria y los cuerpos están construidos con un disipador de calor con aletas de aluminio, acero inoxidable o latón niquelado. Pasternack, para sus diseños de atenuadores “inline“,  utiliza topologías en Pi o “Pi Pads”.

 

Nuestras instalaciones, certificadas ISO 9001:2008, envían los atenuadores de RF en el mismo día desde el más amplio inventario de componentes de RF y microondas del mercado. Los excepcionales servicio al cliente y soporte técnico están siempre a su disposición para atenderle.

 

(sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 EE.UU. y Canadá o al +1-949-261-1920 Internacional).

 

Para soporte técnico y aprovisionamiento en España y Portugal,

puede contactar a Altaix al +34 91 6363939

Altaix Electronica, S.A.

Colquide, 6 Portal 2-3°B

Las Rozas, Madrid 28231, España

TEL:  (34) 91 636 3939

FAX: (34) 91 636 3909

EMAIL:  pasternack@altaix.com

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018